chevron_left
Menu
Home
Producten
Turck
search
person
Aanmelden
add_shopping_cart
WLS28-2CW570DXMQ | TURCK - Your Global Automation Partner
Lineaire ledlamp
WLS28-2CW570DXMQ
Bestel-ID 3097275
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Beschermingsgraad
IP50
Bouwvorm
Rechthoekig
Elektrische aansluiting
Connector
Connectortype
M12 × 1
Materiaal behuizing
metaal
Uitvoering behuizing
AL
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-20
Omgevingstemperatuur max. (°C)
60
Uitstralingshoek
breed stralend 40-80°
Functie
Work light strip
Lichtsoort
wit
Bouwgrootte
647 x 28 x 35.9 mm
Aantal kleuren/segmenten
1
Dimbaar
Nee
In cascade monteerbaar
Ja
Eigenschappen
Bouwgrootte
647 x 28 x 35.9 mm
Dimbaar
Nee
Lichtsoort
wit
Aantal kleuren/segmenten
1
home
Turck-Shop
Signaallampen en verlichtingen
Industriële LED-werklampen
WLS28-2CW570DXMQ
Op voorraad
Prijsgroep
G1
Lijstprijs
€ 368,40
Artikel totaal
€ 368,40
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support