chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
WLB32C1130Q | TURCK - Your Global Automation Partner
Lineaire ledlamp
WLB32C1130Q
Bestel-ID 3095684
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Beschermingsgraad
IP50
Bouwvorm
Rechthoekig
Elektrische aansluiting
Connector
Connectortype
M12 × 1
Materiaal behuizing
metaal
Uitvoering behuizing
AL
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-40
Omgevingstemperatuur max. (°C)
70
Functie
Work light strip
Lichtsoort
wit
Bouwgrootte
1166 x 32 x 46 mm
Aantal kleuren/segmenten
1
Dimbaar
2-traps
In cascade monteerbaar
Ja
Eigenschappen
Bouwgrootte
1166 x 32 x 46 mm
Dimbaar
2-traps
Lichtsoort
wit
Aantal kleuren/segmenten
1
Op voorraad
Prijsgroep
G1
Lijstprijs
€ 324,00
home
Turck-Shop
Signaallampen en verlichtingen
Industriële LED-werklampen
WLB32C1130Q
Artikel totaal
€ 324,00
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support