chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
WLS28-2XBR-570DXQ | TURCK - Your Global Automation Partner
Lineaire ledlamp
WLS28-2XBR-570DXQ
Bestel-ID 3095315
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Beschermingsgraad
IP50
Bouwvorm
Rechthoekig
Elektrische aansluiting
Connector
Connectortype
M12 × 1
Materiaal behuizing
metaal
Uitvoering behuizing
AL
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-40
Omgevingstemperatuur max. (°C)
70
Uitstralingshoek
breed stralend 40-80°
Functie
Work light strip
Lichtsoort
Blauw, rood
Bouwgrootte
609 x 28 x 20.9 mm
Aantal kleuren/segmenten
2
Dimbaar
Ja
In cascade monteerbaar
Nee
Eigenschappen
Bouwgrootte
609 x 28 x 20.9 mm
Dimbaar
Ja
Lichtsoort
Blauw, rood
Aantal kleuren/segmenten
2
Op voorraad
Prijsgroep
G1
Lijstprijs
€ 415,20
home
Turck-Shop
Signaallampen en verlichtingen
Industriële LED-werklampen
WLS28-2XBR-570DXQ
Artikel totaal
€ 415,20
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support