chevron_left
Menu
Home
Producten
Turck
search
person
Aanmelden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
WLS28-2CW1130DSPWMQ | TURCK - Your Global Automation Partner
Lineaire ledlamp
WLS28-2CW1130DSPWMQ
Bestel-ID 3094565
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Beschermingsgraad
IP65, IP67, IP69
Bouwvorm
Rechthoekig
Elektrische aansluiting
Connector
Connectortype
M12 × 1
Materiaal behuizing
metaal
Uitvoering behuizing
AL
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-40
Omgevingstemperatuur max. (°C)
70
Uitstralingshoek
breed stralend 40-80°
Functie
Work light strip
Lichtsoort
wit
Bouwgrootte
1180 x 28 x 21 mm
Aantal kleuren/segmenten
1
Dimbaar
PWM
In cascade monteerbaar
Ja
Eigenschappen
Bouwgrootte
1180 x 28 x 21 mm
Dimbaar
PWM
Lichtsoort
wit
Aantal kleuren/segmenten
1
home
Turck-Shop
Signaallampen en verlichtingen
Industriële LED-werklampen
WLS28-2CW1130DSPWMQ
Op voorraad
Prijsgroep
G1
Lijstprijs
€ 636,00
Artikel totaal
€ 636,00
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support