chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
WLS28-2XW430XM | TURCK - Your Global Automation Partner
Lineaire ledlamp
WLS28-2XW430XM
Bestel-ID 3094463
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Beschermingsgraad
IP50
Kabellengte (m)
2
Bouwvorm
Rechthoekig
Elektrische aansluiting
Kabel
Materiaal behuizing
metaal
Uitvoering behuizing
AL
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-20
Omgevingstemperatuur max. (°C)
60
Uitstralingshoek
breed stralend 40-80°
Functie
Work light strip
Lichtsoort
wit
Bouwgrootte
495.5 x 28 x 35.9 mm
Aantal kleuren/segmenten
1
Dimbaar
Nee
In cascade monteerbaar
Nee
Eigenschappen
Bouwgrootte
495.5 x 28 x 35.9 mm
Dimbaar
Nee
Lichtsoort
wit
Aantal kleuren/segmenten
1
home
Turck-Shop
Signaallampen en verlichtingen
Industriële LED-werklampen
WLS28-2XW430XM
Op voorraad
Prijsgroep
G1
Lijstprijs
€ 325,20
Artikel totaal
€ 325,20
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support