chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
WLS28-2MQ | TURCK - Your Global Automation Partner
toebehoren
WLS28-2MQ
Bestel-ID 3094424
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Beschermingsgraad
IP50
Bouwvorm
Rechthoekig
Elektrische aansluiting
Connector
Connectortype
M12 × 1
Materiaal behuizing
metaal
Uitvoering behuizing
AL geanodiseerd
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-20
Omgevingstemperatuur max. (°C)
60
Functie
Work light strip
Dimbaar
Nee
In cascade monteerbaar
Ja
Eigenschappen
Dimbaar
Nee
Op voorraad
Prijsgroep
G1
Lijstprijs
€ 90,00
home
Turck-Shop
Signaallampen en verlichtingen
Industriële LED-werklampen
WLS28-2MQ
Artikel totaal
€ 90,00
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support