chevron_left
Menu
Home
Producten
Turck
search
person
Aanmelden
add_shopping_cart
WLS28-2XWR-285L25XQ | TURCK - Your Global Automation Partner
Lineaire ledlamp
WLS28-2XWR-285L25XQ
Bestel-ID 3094328
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Beschermingsgraad
IP50
Bouwvorm
Rechthoekig
Elektrische aansluiting
Connector
Connectortype
M12 × 1
Materiaal behuizing
metaal
Uitvoering behuizing
AL
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-40
Omgevingstemperatuur max. (°C)
70
Uitstralingshoek
25°
Functie
Work light strip
Lichtsoort
wit/rood
Bouwgrootte
327 x 28 x 32.2 mm
Aantal kleuren/segmenten
2
Dimbaar
Ja
In cascade monteerbaar
Nee
Eigenschappen
Bouwgrootte
327 x 28 x 32.2 mm
Dimbaar
Ja
Lichtsoort
wit/rood
Aantal kleuren/segmenten
2
Op voorraad
Lijstprijs
€ 226,75
home
Turck-Shop
Signaallampen en verlichtingen
Industriële LED-werklampen
WLS28-2XWR-285L25XQ
Artikel totaal
€ 226,75
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support