chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
Lineaire ledlamp
WLB32ZC1130QM
Bestel-ID 3094066
Op voorraad
Prijsgroep
G1
Lijstprijs
€ 300,00
Artikel totaal
€ 300,00
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
home
Turck-Shop
Signaallampen en verlichtingen
Industriële LED-werklampen
WLB32ZC1130QM
Technische gegevens
Beschermingsgraad
IP50
Bouwvorm
Rechthoekig
Elektrische aansluiting
Connector
Materiaal behuizing
metaal
Uitvoering behuizing
AL
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-25
Omgevingstemperatuur max. (°C)
45
Functie
Work light strip
Lichtsoort
wit
Bouwgrootte
1144 x 32 x 46 mm
Aantal kleuren/segmenten
1
Dimbaar
2-traps
In cascade monteerbaar
Ja
Eigenschappen
Bouwgrootte
1144 x 32 x 46 mm
Dimbaar
2-traps
Lichtsoort
wit
Aantal kleuren/segmenten
1
Contacteer Support