chevron_left
Menu
Home
Producten
Turck
search
person
Aanmelden
add_shopping_cart
WLB92X1100PB | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Lineaire ledlamp
WLB92X1100PB
Bestel-ID 3093285
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Beschermingsgraad
IP40
Kabellengte (m)
2
Bouwvorm
Rechthoekig
Elektrische aansluiting
Kabel
Materiaal behuizing
metaal
Uitvoering behuizing
AL
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-40
Omgevingstemperatuur max. (°C)
70
Functie
Work light strip
Lichtsoort
wit
Bouwgrootte
1220 x 97 x 104 mm
Aantal kleuren/segmenten
1
Dimbaar
Potentiometer
In cascade monteerbaar
Nee
Eigenschappen
Bouwgrootte
1220 x 97 x 104 mm
Dimbaar
Potentiometer
Lichtsoort
wit
Aantal kleuren/segmenten
1
home
Turck-Shop
Signaallampen en verlichtingen
Industriële LED-werklampen
WLB92X1100PB
Op voorraad
Prijsgroep
G1
Lijstprijs
€ 634,80
Artikel totaal
€ 634,80
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support