chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
person
Aanmelden
Home
Producten
chevron_left
Menu
WLB92ZC1100ACT | TURCK - Your Global Automation Partner
Lineaire ledlamp
WLB92ZC1100ACT
Bestel-ID 3093278
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Beschermingsgraad
IP40
Bouwvorm
Rechthoekig
Elektrische aansluiting
Kabelinvoer
Materiaal behuizing
metaal
Uitvoering behuizing
AL
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-40
Omgevingstemperatuur max. (°C)
45
Functie
Work light strip
Lichtsoort
wit
Bouwgrootte
1206 x 97 x 104 mm
Aantal kleuren/segmenten
1
Dimbaar
Spanningsingang
In cascade monteerbaar
Ja
Eigenschappen
Bouwgrootte
1206 x 97 x 104 mm
Dimbaar
Spanningsingang
Lichtsoort
wit
Aantal kleuren/segmenten
1
Op voorraad
Prijsgroep
G1
Lijstprijs
€ 771,60
home
Turck-Shop
Signaallampen en verlichtingen
Industriële LED-werklampen
WLB92ZC1100ACT
Artikel totaal
€ 771,60
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support