chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
WLB92ZC550ACT | TURCK - Your Global Automation Partner
Lineaire ledlamp
WLB92ZC550ACT
Bestel-ID 3093277
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Beschermingsgraad
IP40
Bouwvorm
Rechthoekig
Elektrische aansluiting
Kabelinvoer
Materiaal behuizing
metaal
Uitvoering behuizing
AL
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-35
Omgevingstemperatuur max. (°C)
50
Functie
Work light strip
Lichtsoort
wit
Bouwgrootte
651 x 97 x 104 mm
Aantal kleuren/segmenten
1
Dimbaar
Spanningsingang
In cascade monteerbaar
Ja
Eigenschappen
Bouwgrootte
651 x 97 x 104 mm
Dimbaar
Spanningsingang
Lichtsoort
wit
Aantal kleuren/segmenten
1
Op voorraad
Prijsgroep
G1
Lijstprijs
€ 567,60
home
Turck-Shop
Signaallampen en verlichtingen
Industriële LED-werklampen
WLB92ZC550ACT
Artikel totaal
€ 567,60
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support