chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
WLB92ZC1100PBQMB | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Lineaire ledlamp
WLB92ZC1100PBQMB
Bestel-ID 3093270
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Beschermingsgraad
IP40
Bouwvorm
Rechthoekig
Elektrische aansluiting
Connector
Materiaal behuizing
metaal
Uitvoering behuizing
AL
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-40
Omgevingstemperatuur max. (°C)
45
Functie
Work light strip
Ingangstype
Bipolair (PNP/NPN)
Lichtsoort
wit
Bouwgrootte
1220 x 97 x 104 mm
Aantal kleuren/segmenten
1
Dimbaar
Potentiometer
In cascade monteerbaar
Ja
Eigenschappen
Bouwgrootte
1220 x 97 x 104 mm
Dimbaar
Potentiometer
Lichtsoort
wit
Aantal kleuren/segmenten
1
Op voorraad
Prijsgroep
G1
Lijstprijs
€ 726,00
Artikel totaal
€ 726,00
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
home
Turck-Shop
Signaallampen en verlichtingen
Industriële LED-werklampen
WLB92ZC1100PBQMB
Contacteer Support