chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
WLS28-2PBQ | TURCK - Your Global Automation Partner
toebehoren
WLS28-2PBQ
Bestel-ID 3093004
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Beschermingsgraad
IP50
Bouwvorm
Rechthoekig
Elektrische aansluiting
Connector
Connectortype
M12 × 1
Materiaal behuizing
metaal
Uitvoering behuizing
AL geanodiseerd
Functie
Work light strip
Bouwgrootte
79.5 x 28 x 25 mm
Dimbaar
Nee
In cascade monteerbaar
Ja
Eigenschappen
Bouwgrootte
79.5 x 28 x 25 mm
Dimbaar
Nee
Op voorraad
Prijsgroep
G1
Lijstprijs
€ 52,80
home
Turck-Shop
Signaallampen en verlichtingen
Industriële LED-werklampen
WLS28-2PBQ
Artikel totaal
€ 52,80
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support