chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Ledspot
WL50SWSSL20PWMQ
Bestel-ID 3090460
Op voorraad
Prijsgroep
F3
Lijstprijs
€ 472,80
Artikel totaal
€ 472,80
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
home
Turck-Shop
Signaallampen en verlichtingen
Industriële LED-werklampen
WL50SWSSL20PWMQ
Technische gegevens
Beschermingsgraad
IP67, IP69
Bouwvorm
Puck
Elektrische aansluiting
Connector
Connectortype
M12 × 1
Materiaal behuizing
metaal
Uitvoering behuizing
Roestvast staal
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-20
Omgevingstemperatuur max. (°C)
50
Uitstralingshoek
20°
Functie
Spot-licht
Lichtsoort
wit
Aantal kleuren/segmenten
1
Dimbaar
PWM
In cascade monteerbaar
Nee
Eigenschappen
Dimbaar
PWM
Lichtsoort
wit
Aantal kleuren/segmenten
1
Contacteer Support