chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Lineaire ledlamp
WLS28-2XW710DS
Bestel-ID 3088054
Op voorraad
Prijsgroep
G1
Lijstprijs
€ 441,60
Artikel totaal
€ 441,60
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Beschermingsgraad
IP65, IP67, IP69
Kabellengte (m)
2
Bouwvorm
Rechthoekig
Elektrische aansluiting
Kabel
Materiaal behuizing
metaal
Uitvoering behuizing
AL
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-40
Omgevingstemperatuur max. (°C)
70
Uitstralingshoek
breed stralend 40-80°
Functie
Work light strip
Lichtsoort
wit
Bouwgrootte
746.5 x 28 x 20.9 mm
Aantal kleuren/segmenten
1
Dimbaar
2-traps
In cascade monteerbaar
Nee
Eigenschappen
Bouwgrootte
746.5 x 28 x 20.9 mm
Dimbaar
2-traps
Lichtsoort
wit
Aantal kleuren/segmenten
1
home
Turck-Shop
Signaallampen en verlichtingen
Industriële LED-werklampen
WLS28-2XW710DS