chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
WLS28-2XW430L25XQ | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Lineaire ledlamp
WLS28-2XW430L25XQ
Bestel-ID 3088020
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Beschermingsgraad
IP50
Bouwvorm
Rechthoekig
Elektrische aansluiting
Connector
Connectortype
M12 × 1
Materiaal behuizing
metaal
Uitvoering behuizing
AL
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-40
Omgevingstemperatuur max. (°C)
70
Uitstralingshoek
25°
Functie
Work light strip
Lichtsoort
wit
Bouwgrootte
468 x 28 x 32.2 mm
Aantal kleuren/segmenten
1
Dimbaar
2-traps
In cascade monteerbaar
Nee
Eigenschappen
Bouwgrootte
468 x 28 x 32.2 mm
Dimbaar
2-traps
Lichtsoort
wit
Aantal kleuren/segmenten
1
Op voorraad
Prijsgroep
G1
Lijstprijs
€ 274,80
home
Turck-Shop
Signaallampen en verlichtingen
Industriële LED-werklampen
WLS28-2XW430L25XQ
Artikel totaal
€ 274,80
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support