chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
WLS28-2XW430DXPBQ | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Lineaire ledlamp
WLS28-2XW430DXPBQ
Bestel-ID 3088012
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Beschermingsgraad
IP50
Bouwvorm
Rechthoekig
Elektrische aansluiting
Connector
Connectortype
M12 × 1
Materiaal behuizing
metaal
Uitvoering behuizing
AL
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-40
Omgevingstemperatuur max. (°C)
70
Uitstralingshoek
breed stralend 40-80°
Functie
Work light strip
Lichtsoort
wit
Bouwgrootte
498 x 28 x 25 mm
Aantal kleuren/segmenten
1
Dimbaar
2-traps
In cascade monteerbaar
Nee
Eigenschappen
Bouwgrootte
498 x 28 x 25 mm
Dimbaar
2-traps
Lichtsoort
wit
Aantal kleuren/segmenten
1
Op voorraad
Prijsgroep
G1
Lijstprijs
€ 289,20
home
Turck-Shop
Signaallampen en verlichtingen
Industriële LED-werklampen
WLS28-2XW430DXPBQ
Artikel totaal
€ 289,20
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support