chevron_left
Menu
Home
Producten
Turck
search
person
Aanmelden
add_shopping_cart
WLS28-2CW990L25XQ | TURCK - Your Global Automation Partner
Lineaire ledlamp
WLS28-2CW990L25XQ
Bestel-ID 3087832
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Beschermingsgraad
IP50
Bouwvorm
Rechthoekig
Elektrische aansluiting
Connector
Connectortype
M12 × 1
Materiaal behuizing
metaal
Uitvoering behuizing
AL
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-40
Omgevingstemperatuur max. (°C)
70
Uitstralingshoek
25°
Functie
Work light strip
Lichtsoort
wit
Bouwgrootte
1040 x 28 x 21 mm
Aantal kleuren/segmenten
1
Dimbaar
2-traps
In cascade monteerbaar
Ja
Eigenschappen
Bouwgrootte
1040 x 28 x 21 mm
Dimbaar
2-traps
Lichtsoort
wit
Aantal kleuren/segmenten
1
home
Turck-Shop
Signaallampen en verlichtingen
Industriële LED-werklampen
WLS28-2CW990L25XQ
Op voorraad
Prijsgroep
G1
Lijstprijs
€ 516,00
Artikel totaal
€ 516,00
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support