chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
Lineaire ledlamp
WLC60XW640A
Bestel-ID 3086893
Op voorraad
Prijsgroep
F3
Lijstprijs
€ 702,00
Artikel totaal
€ 702,00
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support
home
Turck-Shop
Signaallampen en verlichtingen
Industriële LED-werklampen
WLC60XW640A
Technische gegevens
Beschermingsgraad
IP67, IP68, IP68
Kabellengte (m)
2
Bouwvorm
Rechthoekig
Elektrische aansluiting
Kabel
Materiaal behuizing
metaal
Uitvoering behuizing
Vernikkeld aluminium
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-40
Omgevingstemperatuur max. (°C)
70
Functie
Work light strip
Lichtsoort
wit
Bouwgrootte
653.1 x 60.9 x 31.3 mm
Aantal kleuren/segmenten
1
Dimbaar
2-traps
In cascade monteerbaar
Nee
Eigenschappen
Bouwgrootte
653.1 x 60.9 x 31.3 mm
Dimbaar
2-traps
Lichtsoort
wit
Aantal kleuren/segmenten
1