chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Lineaire ledlamp
WLC60XW340GFARQ
Bestel-ID 3086878
Op voorraad
Prijsgroep
F3
Lijstprijs
€ 540,00
home
Turck-Shop
Signaallampen en verlichtingen
Industriële LED-werklampen
WLC60XW340GFARQ
Technische gegevens
Beschermingsgraad
IP67, IP68, IP68
Bouwvorm
Rechthoekig
Elektrische aansluiting
Connector
Connectortype
M12 × 1
Materiaal behuizing
metaal
Uitvoering behuizing
Vernikkeld aluminium
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-40
Omgevingstemperatuur max. (°C)
70
Functie
Work light strip
Lichtsoort
wit
Bouwgrootte
367 x 88 x 51.8 mm
Aantal kleuren/segmenten
1
Dimbaar
2-traps
In cascade monteerbaar
Nee
Eigenschappen
Bouwgrootte
367 x 88 x 51.8 mm
Dimbaar
2-traps
Lichtsoort
wit
Aantal kleuren/segmenten
1
Artikel totaal
€ 540,00
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support