chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
WLC60CW340AQ | TURCK - Your Global Automation Partner
Lineaire ledlamp
WLC60CW340AQ
Bestel-ID 3086865
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Beschermingsgraad
IP67, IP68, IP68
Bouwvorm
Rechthoekig
Elektrische aansluiting
Connector
Connectortype
M12 × 1
Materiaal behuizing
metaal
Uitvoering behuizing
Vernikkeld aluminium
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-40
Omgevingstemperatuur max. (°C)
70
Functie
Work light strip
Lichtsoort
wit
Bouwgrootte
381.4 x 60.9 x 31.3 mm
Aantal kleuren/segmenten
1
Dimbaar
2-traps
In cascade monteerbaar
Ja
Eigenschappen
Bouwgrootte
381.4 x 60.9 x 31.3 mm
Dimbaar
2-traps
Lichtsoort
wit
Aantal kleuren/segmenten
1
Op voorraad
Prijsgroep
F3
Lijstprijs
€ 451,20
home
Turck-Shop
Signaallampen en verlichtingen
Industriële LED-werklampen
WLC60CW340AQ
Artikel totaal
€ 451,20
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support