chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
WLC60XW340GAQ | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Lineaire ledlamp
WLC60XW340GAQ
Bestel-ID 3086863
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Beschermingsgraad
IP67, IP68, IP68
Bouwvorm
Rechthoekig
Elektrische aansluiting
Connector
Connectortype
M12 × 1
Materiaal behuizing
metaal
Uitvoering behuizing
Vernikkeld aluminium
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-40
Omgevingstemperatuur max. (°C)
70
Functie
Work light strip
Lichtsoort
wit
Bouwgrootte
360.4 x 60.9 x 31.3 mm
Aantal kleuren/segmenten
1
Dimbaar
2-traps
In cascade monteerbaar
Nee
Eigenschappen
Bouwgrootte
360.4 x 60.9 x 31.3 mm
Dimbaar
2-traps
Lichtsoort
wit
Aantal kleuren/segmenten
1
home
Turck-Shop
Signaallampen en verlichtingen
Industriële LED-werklampen
WLC60XW340GAQ
Op voorraad
Prijsgroep
F3
Lijstprijs
€ 482,40
Artikel totaal
€ 482,40
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support