chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
WLC90WGL8R | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Ledgebiedsverlichting
WLC90WGL8R
Bestel-ID 3086542
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Beschermingsgraad
IP67, IP68, IP68
Kabellengte (m)
2
Bouwvorm
Rechthoekig
Elektrische aansluiting
Kabel
Materiaal behuizing
metaal
Uitvoering behuizing
AL
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-40
Omgevingstemperatuur max. (°C)
70
Uitstralingshoek
8°
Functie
Oppervlaklicht
Lichtsoort
wit
Bouwgrootte
91 x 89 x 42.9 mm
Aantal kleuren/segmenten
1
Dimbaar
2-traps
In cascade monteerbaar
Nee
Eigenschappen
Bouwgrootte
91 x 89 x 42.9 mm
Dimbaar
2-traps
Lichtsoort
wit
Aantal kleuren/segmenten
1
home
Turck-Shop
Signaallampen en verlichtingen
Industriële LED-werklampen
WLC90WGL8R
Op voorraad
Prijsgroep
F3
Lijstprijs
€ 371,55
Artikel totaal
€ 371,55
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support