chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
WLC90WGL30Q | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Ledgebiedsverlichting
WLC90WGL30Q
Bestel-ID 3086535
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Beschermingsgraad
IP67, IP68, IP68
Bouwvorm
Rechthoekig
Elektrische aansluiting
Connector
Connectortype
M12 × 1
Materiaal behuizing
metaal
Uitvoering behuizing
AL
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-40
Omgevingstemperatuur max. (°C)
70
Uitstralingshoek
30°
Functie
Oppervlaklicht
Lichtsoort
wit
Bouwgrootte
91 x 110 x 28.2 mm
Aantal kleuren/segmenten
1
Dimbaar
2-traps
In cascade monteerbaar
Nee
Eigenschappen
Bouwgrootte
91 x 110 x 28.2 mm
Dimbaar
2-traps
Lichtsoort
wit
Aantal kleuren/segmenten
1
Op voorraad
Prijsgroep
F3
Lijstprijs
€ 367,20
home
Turck-Shop
Signaallampen en verlichtingen
Industriële LED-werklampen
WLC90WGL30Q
Artikel totaal
€ 367,20
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support