chevron_left
Menu
Home
Producten
Turck
search
person
Aanmelden
add_shopping_cart
WLC90WGL15Q | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Ledgebiedsverlichting
WLC90WGL15Q
Bestel-ID 3086534
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Bouwvorm
Rechthoekig
Beschermingsgraad
IP67, IP68, IP68
Elektrische aansluiting
Connector
Connectortype
M12 × 1
Materiaal behuizing
metaal
Uitvoering behuizing
AL
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-40
Omgevingstemperatuur max. (°C)
70
Uitstralingshoek
15°
Functie
Oppervlaklicht
Lichtsoort
wit
In cascade monteerbaar
Nee
Bouwgrootte
91 x 110 x 28.2 mm
Dimbaar
2-traps
Aantal kleuren/segmenten
1
Eigenschappen
Bouwgrootte
91 x 110 x 28.2 mm
Dimbaar
2-traps
Lichtsoort
wit
Aantal kleuren/segmenten
1
home
Turck-Shop
Signaallampen en verlichtingen
Industriële LED-werklampen
WLC90WGL15Q
Op voorraad
Lijstprijs
€ 352,80
Artikel totaal
€ 352,80
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support