chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
WL50SWL11 W/30 | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Ledspot
WL50SWL11 W/30
Bestel-ID 3056808
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Beschermingsgraad
IP67, IP69
Kabellengte (m)
9
Bouwvorm
Puck
Elektrische aansluiting
Kabel
Materiaal behuizing
metaal
Uitvoering behuizing
AL
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-20
Omgevingstemperatuur max. (°C)
50
Uitstralingshoek
11°
Functie
Spot-licht
Lichtsoort
wit
Aantal kleuren/segmenten
1
Dimbaar
Nee
In cascade monteerbaar
Nee
Eigenschappen
Dimbaar
Nee
Lichtsoort
wit
Aantal kleuren/segmenten
1
Op voorraad
Prijsgroep
F3
Lijstprijs
€ 258,00
home
Turck-Shop
Signaallampen en verlichtingen
Industriële LED-werklampen
WL50SWL11 W/30
Artikel totaal
€ 258,00
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support