chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Ledspot
WL50SWL20
Bestel-ID 3019046
Op voorraad
Prijsgroep
F3
Lijstprijs
€ 237,60
home
Turck-Shop
Signaallampen en verlichtingen
Industriële LED-werklampen
WL50SWL20
Technische gegevens
Beschermingsgraad
IP67, IP69
Kabellengte (m)
2
Bouwvorm
Puck
Elektrische aansluiting
Kabel
Materiaal behuizing
metaal
Uitvoering behuizing
AL
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-20
Omgevingstemperatuur max. (°C)
50
Uitstralingshoek
20°
Functie
Spot-licht
Lichtsoort
wit
Aantal kleuren/segmenten
1
Dimbaar
Nee
In cascade monteerbaar
Nee
Eigenschappen
Dimbaar
Nee
Lichtsoort
wit
Aantal kleuren/segmenten
1
Artikel totaal
€ 237,60
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support