chevron_left
Menu
Home
Producten
Turck
search
person
Aanmelden
add_shopping_cart
WL50SGL20 | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Werklamp
WL50SGL20
Bestelnummer 3019045
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Kabellengte (m)
2
Bouwvorm
Puck
Beschermingsgraad
IP67, IP69
Elektrische aansluiting
Kabel
Materiaal behuizing
metaal
Uitvoering behuizing
AL
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-20
Omgevingstemperatuur max. (°C)
50
Uitstralingshoek
20°
Functie
Spot-licht
Lichtsoort
groen
In cascade monteerbaar
Nee
Dimbaar
Nee
Aantal kleuren/segmenten
1
Eigenschappen
Dimbaar
Nee
Lichtsoort
groen
Aantal kleuren/segmenten
1
Op voorraad
Prijsgroep
F3
Lijstprijs
€ 229,35
home
Turck-Shop
Signaallampen en verlichtingen
Industriële LED-werklampen
WL50SGL20
Artikel totaal
€ 229,35
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Start aanvraag