chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
WL50SRL11Q | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Ledspot
WL50SRL11Q
Bestel-ID 3018751
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Beschermingsgraad
IP67, IP69
Bouwvorm
Puck
Elektrische aansluiting
Connector
Connectortype
M12 × 1
Materiaal behuizing
metaal
Uitvoering behuizing
AL
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-20
Omgevingstemperatuur max. (°C)
50
Uitstralingshoek
11°
Functie
Spot-licht
Lichtsoort
rood
Aantal kleuren/segmenten
1
Dimbaar
Nee
In cascade monteerbaar
Nee
Eigenschappen
Dimbaar
Nee
Lichtsoort
rood
Aantal kleuren/segmenten
1
Op voorraad
Prijsgroep
F3
Lijstprijs
€ 237,60
home
Turck-Shop
Signaallampen en verlichtingen
Industriële LED-werklampen
WL50SRL11Q
Artikel totaal
€ 237,60
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support