chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Pick-to-Light
S22AMTFBGHQP
Bestel-ID 3813386
Op voorraad
Prijsgroep
F3
Lijstprijs
€ 100,80
Artikel totaal
€ 100,80
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Beschermingsgraad
IP67, IP69K
Schakelelementfunctie
N.O.-contact
Uitgangsfunctie
PNP/NPN
Kabellengte (m)
0.15
Elektrische aansluiting
Kabel met connector
Connectortype
M12 × 1
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-40
Omgevingstemperatuur max. (°C)
50
Functie
Touch drukknop
Bedrijfsspanning
DC
Lichtsoort
Blauw, groen
Eigenschappen
Lichtsoort
Blauw, groen
home
Turck-Shop
Signaallampen en verlichtingen
Drukknop
S22AMTFBGHQP