chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Pick-to-Light
K50PTCKAQ
Bestel-ID 3813227
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Beschermingsgraad
IP67, IP69K
Communicatieprotocol
IO-Link
Elektrische aansluiting
Connector
Connectortype
M12 × 1
Materiaal behuizing
Kunststof
Uitvoering behuizing
PC
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-40
Omgevingstemperatuur max. (°C)
70
Functie
Touch drukknop
Bedrijfsspanning
DC
Lichtsoort
RGB
Dimbaar
Programmeerbaar
Eigenschappen
Lichtsoort
RGB
home
Turck-Shop
Signaallampen en verlichtingen
Drukknop
K50PTCKAQ
Op voorraad
Prijsgroep
F3
Lijstprijs
€ 229,20
Artikel totaal
€ 229,20
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support