chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Pick-to-Light
K30PTSQ2PS
Bestel-ID 3809278
Op voorraad
Prijsgroep
F3
Lijstprijs
€ 183,60
Artikel totaal
€ 183,60
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
home
Turck-Shop
Signaallampen en verlichtingen
Drukknop
K30PTSQ2PS
Technische gegevens
Beschermingsgraad
IP67
Schakelelementfunctie
N.O.-contact
Uitgangsfunctie
PNP/NPN
Kabellengte (m)
0.24
Bouwvorm
cilindervormig/schroefdraad
Communicatieprotocol
RS485, Modbus RTU
Elektrische aansluiting
Kabel met connector
Connectortype
M12 × 1
Materiaal behuizing
Kunststof
Uitvoering behuizing
PC
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-40
Omgevingstemperatuur max. (°C)
70
Functie
Touch drukknop
Bedrijfsspanning
DC
Lichtsoort
RGB
Dimbaar
Programmeerbaar
In cascade monteerbaar
Nee
Eigenschappen
Lichtsoort
RGB
Contacteer Support
chevron_left
Menu