chevron_left
Menu
Home
Producten
Turck
search
person
Aanmelden
add_shopping_cart
K50PTKQP | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Pick-to-Light
K50PTKQP
Bestel-ID 3806182
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Beschermingsgraad
IP67, IP69
Schakelelementfunctie
programmeerbaar
Uitgangsfunctie
PNP/NPN
Kabellengte (m)
0.15
Bouwvorm
Hemisfeer
Communicatieprotocol
IO-Link
Elektrische aansluiting
Kabel met connector
Connectortype
M12 × 1
Materiaal behuizing
Kunststof
Uitvoering behuizing
PC
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-40
Omgevingstemperatuur max. (°C)
50
Functie
Touch drukknop
Bedrijfsspanning
DC
Ingangstype
Communicatieprotocol
Lichtsoort
RGB
Dimbaar
Programmeerbaar
Eigenschappen
Lichtsoort
RGB
Op voorraad
Lijstprijs
€ 184,80
home
Turck-Shop
Signaallampen en verlichtingen
Drukknop
K50PTKQP
Artikel totaal
€ 184,80
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support