chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
S22AMTFRGB7QP | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Pick-to-Light
S22AMTFRGB7QP
Bestel-ID 3804254
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Beschermingsgraad
IP66, IP67, IP69
Schakelelementfunctie
N.O.-contact
Uitgangsfunctie
PNP/NPN
Kabellengte (m)
0.15
Bouwvorm
schroefdraad
Elektrische aansluiting
Kabel met connector
Connectortype
M12 × 1
Materiaal behuizing
Kunststof
Uitvoering behuizing
FDA copolyester
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-40
Omgevingstemperatuur max. (°C)
50
Functie
Touch drukknop
Bedrijfsspanning
DC
Ingangstype
Bipolair (PNP/NPN)
Lichtsoort
RGB
Aantal kleuren/segmenten
7
Eigenschappen
Lichtsoort
RGB
Aantal kleuren/segmenten
7
Op voorraad
Prijsgroep
F3
Lijstprijs
€ 100,80
home
Turck-Shop
Signaallampen en verlichtingen
Drukknop
S22AMTFRGB7QP
Artikel totaal
€ 100,80
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support