chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
S22ALTSRGB7 | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Pick-to-Light
S22ALTSRGB7
Bestel-ID 3804251
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Beschermingsgraad
IP66, IP67, IP69
Schakelelementfunctie
N.O.-contact
Uitgangsfunctie
PNP/NPN
Kabellengte (m)
2
Bouwvorm
schroefdraad
Elektrische aansluiting
Kabel
Materiaal behuizing
Kunststof
Uitvoering behuizing
PC
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-40
Omgevingstemperatuur max. (°C)
50
Functie
Touch drukknop
Bedrijfsspanning
DC
Ingangstype
Bipolair (PNP/NPN)
Lichtsoort
RGB
Aantal kleuren/segmenten
7
Eigenschappen
Lichtsoort
RGB
Aantal kleuren/segmenten
7
Op voorraad
Prijsgroep
F3
Lijstprijs
€ 86,40
Artikel totaal
€ 86,40
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
home
Turck-Shop
Signaallampen en verlichtingen
Drukknop
S22ALTSRGB7
Contacteer Support