chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Pick-to-Light
K30APT2GRYF2QP
Bestel-ID 3802257
Op voorraad
Prijsgroep
F3
Lijstprijs
€ 140,40
Artikel totaal
€ 140,40
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Beschermingsgraad
IP67, IP69
Schakelelementfunctie
N.O.-contact
Uitgangsfunctie
PNP
Kabellengte (m)
0.15
Bouwvorm
Hemisfeer
Elektrische aansluiting
Kabel met connector
Connectortype
M12 × 1
Materiaal behuizing
Kunststof
Uitvoering behuizing
PC
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-40
Omgevingstemperatuur max. (°C)
50
Functie
Touch drukknop
Bedrijfsspanning
DC
Ingangstype
PNP
Lichtsoort
groen, rood, geel
Aantal kleuren/segmenten
3
Eigenschappen
Lichtsoort
groen, rood, geel
Aantal kleuren/segmenten
3
home
Turck-Shop
Signaallampen en verlichtingen
Drukknop
K30APT2GRYF2QP