chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
K50LYBXPPB2QP | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
LED-signaallamp
K50LYBXPPB2QP
Bestel-ID 3092435
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Beschermingsgraad
IP65
Schakelelementfunctie
N.O.-contact
Uitgangsfunctie
potentiaalvrij
Kabellengte (m)
0.15
Bouwvorm
Hemisfeer
Elektrische aansluiting
Kabel met connector
Connectortype
M12 × 1
Materiaal behuizing
Kunststof
Uitvoering behuizing
PC, Thermoplastische kunststof
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-40
Omgevingstemperatuur max. (°C)
50
Functie
Spot-licht
Ingangstype
PNP
Lichtsoort
geel, Blauw
Aantal kleuren/segmenten
2
Dimbaar
Nee
In cascade monteerbaar
Nee
Eigenschappen
Lichtsoort
geel, Blauw
Aantal kleuren/segmenten
2
Op voorraad
Lijstprijs
€ 152,50
home
Turck-Shop
Signaallampen en verlichtingen
Drukknop
K50LYBXPPB2QP
Artikel totaal
€ 152,50
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support