chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Pick-to-Light
K30APTXWF2Q
Bestel-ID 3088399
Op voorraad
Prijsgroep
F3
Lijstprijs
€ 133,20
Artikel totaal
€ 133,20
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
home
Turck-Shop
Signaallampen en verlichtingen
Drukknop
K30APTXWF2Q
Technische gegevens
Beschermingsgraad
IP67, IP69
Schakelelementfunctie
N.O.-contact
Uitgangsfunctie
PNP
Bouwvorm
Hemisfeer
Elektrische aansluiting
Connector
Connectortype
M12 × 1
Materiaal behuizing
Kunststof
Uitvoering behuizing
PC
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-40
Omgevingstemperatuur max. (°C)
50
Functie
Touch drukknop
Bedrijfsspanning
DC
Ingangstype
PNP
Lichtsoort
wit
Aantal kleuren/segmenten
1
Eigenschappen
Lichtsoort
wit
Aantal kleuren/segmenten
1
Contacteer Support