chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
VTBP6L | TURCK - Your Global Automation Partner
Foto-elektrische sensor
VTBP6L
Bestel-ID 3067507
Op voorraad
Prijsgroep
F3
Lijstprijs
€ 200,20
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Beschermingsgraad
IP66
Schakelelementfunctie
N.O.-contact
Uitgangsfunctie
PNP
Kabellengte (m)
2
Bouwvorm
Rechthoekig
Elektrische aansluiting
Kabel
Materiaal behuizing
Kunststof
Uitvoering behuizing
PC
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-20
Omgevingstemperatuur max. (°C)
50
Functie
Touch drukknop
Bedrijfsspanning
DC
Ingangstype
Bipolair (PNP/NPN)22
Lichtsoort
IR
Bouwgrootte
59.9 x 43.2 x 48 mm
Aantal kleuren/segmenten
1
Aantal stralen
1
Eigenschappen
Lichtsoort
IR
Aantal kleuren/segmenten
1
home
Turck-Shop
Signaallampen en verlichtingen
Drukknop
VTBP6L
Artikel totaal
€ 200,20
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support