chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
T30UXIAQPMA | TURCK - Your Global Automation Partner
Ultrasoonsensor
T30UXIAQPMA
Bestel-ID 3080483
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Beschermingsgraad
IP67
Uitgangsfunctie
Analoge uitgang
Kabellengte (m)
0.15
Bouwvorm
Pijp
Elektrische aansluiting
Kabel met connector
Connectortype
M12 × 1
Materiaal behuizing
Kunststof
Uitvoering behuizing
PBT
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-40
Omgevingstemperatuur max. (°C)
70
Max. reikwijdte (mm)
1000
Functie
Naderingsschakelaar
Bouwgrootte
M30 x 1.5
Eigenschappen
Elektrische aansluiting
Kabel met connector
Uitgangsfunctie
Analoge uitgang
Max. reikwijdte (mm)
1000
Op voorraad
Prijsgroep
F3
Lijstprijs
€ 560,40
home
Turck-Shop
Sensortechniek
Ultrasoonsensoren
T30UXIAQPMA
Artikel totaal
€ 560,40
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support