chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Ultrasoonsensor
T30UIPB-CRFV
Bestel-ID 3074840
Op voorraad
Prijsgroep
F3
Lijstprijs
€ 1.256,30
Artikel totaal
€ 1.256,30
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Functie
Naderingsschakelaar
Schakelelementfunctie
N.O.-contact
Uitgangsfunctie
PNP/analoge uitgang
Elektrische aansluiting
Kabel
Kabellengte (m)
2
Materiaal behuizing
Kunststof
Uitvoering behuizing
PBT
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-20
Omgevingstemperatuur max. (°C)
70
Beschermingsgraad
IP67
Bouwvorm
Pijp
Max. reikwijdte (mm)
1000
Bouwgrootte
M30 x 1.5
Eigenschappen
Elektrische aansluiting
Kabel
Uitgangsfunctie
PNP/analoge uitgang
Max. reikwijdte (mm)
1000
home
Turck-Shop
Sensortechniek
Ultrasoonsensoren
T30UIPB-CRFV