chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
QS18UPAEQ5 | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Ultrasoonsensor
QS18UPAEQ5
Bestel-ID 3073168
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Beschermingsgraad
IP68
Schakelelementfunctie
N.O.-contact
Uitgangsfunctie
PNP
Kabellengte (m)
0.15
Bouwvorm
Rechthoekig met schroefdraad
Elektrische aansluiting
Kabel met connector
Connectortype
M12 × 1
Materiaal behuizing
Kunststof
Uitvoering behuizing
ABS
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-20
Omgevingstemperatuur max. (°C)
60
Max. reikwijdte (mm)
500
Functie
Naderingsschakelaar
Bouwgrootte
33.5 x 15 x 35 mm
Eigenschappen
Elektrische aansluiting
Kabel met connector
Uitgangsfunctie
PNP
Max. reikwijdte (mm)
500
Op voorraad
Prijsgroep
F3
Lijstprijs
€ 249,60
home
Turck-Shop
Sensortechniek
Ultrasoonsensoren
QS18UPAEQ5
Artikel totaal
€ 249,60
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support