chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
Ultrasoonsensor
QS18UNAEQ7
Bestel-ID 3073162
Op voorraad
Prijsgroep
F3
Lijstprijs
€ 238,45
Artikel totaal
€ 238,45
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support
home
Turck-Shop
Sensortechniek
Ultrasoonsensoren
QS18UNAEQ7
Technische gegevens
Beschermingsgraad
IP68
Schakelelementfunctie
N.O.-contact
Uitgangsfunctie
NPN
Bouwvorm
Rechthoekig met schroefdraad
Elektrische aansluiting
Connector
Connectortype
M12 × 1
Materiaal behuizing
Kunststof
Uitvoering behuizing
ABS
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-20
Omgevingstemperatuur max. (°C)
60
Max. reikwijdte (mm)
500
Functie
Naderingsschakelaar
Bouwgrootte
33.5 x 15 x 35 mm
Eigenschappen
Elektrische aansluiting
Connector
Uitgangsfunctie
NPN
Max. reikwijdte (mm)
500