chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
QT50UVR3W W/30 | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Ultrasoonsensor
QT50UVR3W W/30
Bestel-ID 3072478
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Beschermingsgraad
IP67
Schakelelementfunctie
2 x N.O.
Uitgangsfunctie
PNP
Kabellengte (m)
9
Bouwvorm
Rechthoekig
Elektrische aansluiting
Kabel
Materiaal behuizing
Kunststof
Uitvoering behuizing
PBT
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-20
Omgevingstemperatuur max. (°C)
70
Max. reikwijdte (mm)
8000
Functie
Naderingsschakelaar
Bouwgrootte
67.4 x 74 x 84.2 mm
Eigenschappen
Elektrische aansluiting
Kabel
Uitgangsfunctie
PNP
Max. reikwijdte (mm)
8000
home
Turck-Shop
Sensortechniek
Ultrasoonsensoren
QT50UVR3W W/30
Op voorraad
Prijsgroep
F3
Lijstprijs
€ 1.393,60
Artikel totaal
€ 1.393,60
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support