chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
QT50UVR3WQ | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Ultrasoonsensor
QT50UVR3WQ
Bestel-ID 3072476
Op voorraad
Prijsgroep
F3
Lijstprijs
€ 1.132,80
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Beschermingsgraad
IP67
Schakelelementfunctie
2 x N.O.
Uitgangsfunctie
PNP
Bouwvorm
Rechthoekig
Elektrische aansluiting
Connector
Connectortype
7/8″
Materiaal behuizing
Kunststof
Uitvoering behuizing
PBT
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-20
Omgevingstemperatuur max. (°C)
70
Max. reikwijdte (mm)
8000
Functie
Naderingsschakelaar
Bouwgrootte
67.4 x 74 x 100.2 mm
Eigenschappen
Elektrische aansluiting
Connector
Uitgangsfunctie
PNP
Max. reikwijdte (mm)
8000
home
Turck-Shop
Sensortechniek
Ultrasoonsensoren
QT50UVR3WQ
Artikel totaal
€ 1.132,80
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support