chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
Q45UR3BA63CKQ W/30 | TURCK - Your Global Automation Partner
Ultrasoonsensor
Q45UR3BA63CKQ W/30
Bestel-ID 3059505
Op voorraad
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Functie
Naderingsschakelaar
Schakelelementfunctie
N.O.-contact
Uitgangsfunctie
PNP
Elektrische aansluiting
Kabel
Kabellengte (m)
9
Materiaal behuizing
Kunststof
Uitvoering behuizing
Thermoplastisch polyester
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-25
Omgevingstemperatuur max. (°C)
70
Beschermingsgraad
IP67
Bouwvorm
Rechthoekig
Max. reikwijdte (mm)
250
Bouwgrootte
60.5 x 44.5 x 87.6 mm
Eigenschappen
Elektrische aansluiting
Kabel
Uitgangsfunctie
PNP
Max. reikwijdte (mm)
250
Prijsgroep
F3
Lijstprijs
€ 938,45
home
Turck-Shop
Sensortechniek
Ultrasoonsensoren
Q45UR3BA63CKQ W/30
Artikel totaal
€ 938,45
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support