chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
Ultrasoonsensor
Q45UR3LIU64CKS
Bestel-ID 3059434
Op voorraad
Prijsgroep
F3
Lijstprijs
€ 1.082,20
Artikel totaal
€ 1.082,20
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support
home
Turck-Shop
Sensortechniek
Ultrasoonsensoren
Q45UR3LIU64CKS
Technische gegevens
Functie
Naderingsschakelaar
Uitgangsfunctie
Analoge uitgang
Elektrische aansluiting
Kabel
Kabellengte (m)
2
Materiaal behuizing
Kunststof
Uitvoering behuizing
Thermoplastisch polyester
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-25
Omgevingstemperatuur max. (°C)
70
Beschermingsgraad
IP67
Bouwvorm
Rechthoekig
Max. reikwijdte (mm)
250
Bouwgrootte
60.5 x 44.5 x 87.6 mm
Eigenschappen
Elektrische aansluiting
Kabel
Uitgangsfunctie
Analoge uitgang
Max. reikwijdte (mm)
250