chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
T30UHPAQ | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Ultrasoonsensor
T30UHPAQ
Bestel-ID 3056889
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Beschermingsgraad
IP67
Schakelelementfunctie
2 x N.O.
Uitgangsfunctie
PNP
Bouwvorm
Pijp
Elektrische aansluiting
Connector
Connectortype
M12 × 1
Materiaal behuizing
Kunststof
Uitvoering behuizing
PBT
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-20
Omgevingstemperatuur max. (°C)
70
Max. reikwijdte (mm)
1000
Functie
Naderingsschakelaar
Bouwgrootte
M30 x 1.5
Eigenschappen
Elektrische aansluiting
Connector
Uitgangsfunctie
PNP
Max. reikwijdte (mm)
1000
Op voorraad
Prijsgroep
F3
Lijstprijs
€ 577,60
home
Turck-Shop
Sensortechniek
Ultrasoonsensoren
T30UHPAQ
Artikel totaal
€ 577,60
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support