chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Ultrasoonsensor
T30UDNB W/30
Bestel-ID 3056887
Op voorraad
Prijsgroep
F3
Lijstprijs
€ 650,85
Artikel totaal
€ 650,85
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
home
Turck-Shop
Sensortechniek
Ultrasoonsensoren
T30UDNB W/30
Technische gegevens
Functie
Naderingsschakelaar
Schakelelementfunctie
2 x N.O.
Uitgangsfunctie
NPN
Elektrische aansluiting
Kabel
Kabellengte (m)
9
Materiaal behuizing
Kunststof
Uitvoering behuizing
PBT
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-20
Omgevingstemperatuur max. (°C)
70
Beschermingsgraad
IP67
Bouwvorm
Pijp
Max. reikwijdte (mm)
2000
Bouwgrootte
M30 x 1.5
Eigenschappen
Elektrische aansluiting
Kabel
Uitgangsfunctie
NPN
Max. reikwijdte (mm)
2000
Contacteer Support