chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
Q45UR3BA63CQK | TURCK - Your Global Automation Partner
Ultrasoonsensor
Q45UR3BA63CQK
Bestel-ID 3053740
Op voorraad
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Functie
Naderingsschakelaar
Schakelelementfunctie
N.O.-contact
Uitgangsfunctie
PNP
Elektrische aansluiting
Connector
Connectortype
7/8″
Materiaal behuizing
Kunststof
Uitvoering behuizing
Thermoplastisch polyester
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-25
Omgevingstemperatuur max. (°C)
70
Beschermingsgraad
IP67
Bouwvorm
Rechthoekig
Max. reikwijdte (mm)
250
Bouwgrootte
60.5 x 44.5 x 101.6 mm
Eigenschappen
Elektrische aansluiting
Connector
Uitgangsfunctie
PNP
Max. reikwijdte (mm)
250
Prijsgroep
F3
Lijstprijs
€ 963,05
home
Turck-Shop
Sensortechniek
Ultrasoonsensoren
Q45UR3BA63CQK
Artikel totaal
€ 963,05
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support